Pit Stop Line

Nigdy nie trać kontroli

Wiedza, kiedy należy wymienić oponę przemysłową jest bardzo ważna — zbyt wczesna wymiana oznacza ryzyko poniesienia zbyt dużych kosztów, natomiast zbyt późna wymiana oznacza zagrożenie bezpieczeństwa maszyny i operatora.

Systemy kołowe firmy Trelleborg przyniosły nam innowacje w zakresie opon z linii premium, dzięki którym operatorzy i zarządzający flotami mają 100% pewność co do tego, kiedy oponę należy wymienić — innowację tę nazywamy — Pit Stop Line.

Działanie Pit Stop Line jest proste — gdy opona ulega zużyciu, na jej powierzchni pokazuje się jaskrawy pomarańczowy pas sygnalizujący potrzebę zamówienia usługi wymiany opony i zaplanowania serwisu. Gdy na oponie pojawia się Pit Stop Line,  oponę będzie można używać jeszcze przez ok. 100 godzin pracy, co oznacza, że wymiany można przeprowadzić w najbardziej dogodnym czasie.

Maksymalna wartość, najdłuższy czas bez przestojów

Wybór opony z Pit Stop Line daje możliwość zredukowania częstotliwości wymian opon nawet o 20%


Zazwyczaj przemysłowe opony pełne są wymieniane, gdy pozostaje im jeszcze 25% żywotności. Wybór opon z Pit Stop Line oznacza, że za wydane pieniądze zawsze otrzymujemy maksymalną wartość — wymiany nigdy nie będą dokonywane zbyt wcześnie.

Zbyt wczesna wymiana opon wiąże się z niepotrzebnym wyłączaniem wózków widłowych z eksploatacji. Wybór opon z Pit Stop Line eliminuje zbędne przestoje i zapewnia niezbędną ciągłość pracy maszyny.

Korzyści płynące z zastosowania Pit Stop Line

Filmy o produktach

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*