Suge applikasjoner

OSS IV, OST, OST EPDM 16 bar, OSM II, BOAT SANITARY HOSE, OSL og OSX er Trelleborg industrigummi eller kompositt slanger som brukes til suction og suge applikasjoner.





OSS IV. NR. Opp till 60 °C. WP 5 till 3 bar. Maks vakuum 0.8 till 0.5 bar. Klikk for mer info [pdf]

OSS IV er tilgjengelig fra 25 till 200 mm.

OSS IV er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Sugeslange med muffer for ferskvann, industrivann, slam, septik og gjødsel.

Brukes også på brannbiler i en del tilfeller.

OSS IV: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




OST. SBR. Opp till 60 °C. WP 10 bar. Maks vakuum 0.9 bar. Klikk for mer info [pdf]

OST er tilgjengelig fra 25 till 152 mm.

OST er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Suge-og trykkslange for vann, slam, septik, mud og lettere slitende materialer.

Meget anvendig og prisgunstig.

OST: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




OST EPDM 16 BAR. EPDM. Opp till 120 °C. WP 16 bar. Maks vakuum 0.9 bar. Klikk for mer info [pdf]

OST EPDM 16 BAR er tilgjengelig fra 25 till 152 mm.

OST EPDM 16 BAR er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Varmtvannsslange 16 bar.

Meget velegnet f.eks. til entreprenører.

Sug og trykk av vann, varmt vann, slurry, septik og har meget god slitestyrke mot ikke-oljeholdige slurryer.

OST EPDM 16 BAR: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




OSM II. SBR. Opp till 60 °C. WP 5 bar. Maks vakuum 0.8 bar. Klikk for mer info [pdf]

OSM II er tilgjengelig fra 20 till 100 mm.

OSM II er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Suge- og trykkslange for vann, drikkevann og sjøvann.

OSM II: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




BOAT SANITARY HOSE. Butyl. Opp till 100 °C. WP 10 bar. Maks vakuum 0.8 bar. Klikk for mer info [pdf]

BOAT SANITARY HOSE er tilgjengelig fra 16 till 38 mm.

BOAT SANITARY HOSE er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Diffusjonstett slange for bruk på toalettsystemer på fritidsbåter.

BOAT SANITARY HOSE: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




OSL. PVC. Opp till 60 °C. WP 10 till 3 bar. Maks vakuum 0.8 bar. Klikk for mer info [pdf]

OSL er tilgjengelig fra 20 till 120 mm.

OSL er en compositt slange fra Trelleborg.

Suge- og trykkslange for vann, næringsmidler, fisk etc.

OSL: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




OSX. PVC. Opp till 50 °C. WP 7 till 2 bar. Maks vakuum 0.9 till 0.8 bar. Klikk for mer info [pdf]

OSX er tilgjengelig fra 20 till 150 mm.

OSX er en compositt slange fra Trelleborg.

Lett og fleksibel PVC slange for både sug og trykk, av slam, sand, vann og slurry.

Brukes ellers til pulvertransport, innen landbruks- og gartnerinæringene til vanning, fiskeoppdrett, gjødsling og diverse kjemiske væsker.

OSX: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf



Sist oppdatert 2010-11-22 |  Skriv ut siden Skriv ut siden |  Send siden Send siden   Facebook   Twitter
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message