Rengjøring og nedvasking
RED WATER, CASCADE, AIRWAT ISEO 10, AIRWAT ISEO 15, AIRWAT ISEO 20 og STARKLER er indistrigummi slange fra Trelleborg som brukes til rengjøring og nedvasking (industrivannslange, allround vann- og spyleslange, for generell bruk, etc.).
RED WATER er tilgjengelig fra 13 till 51 mm.
RED WATER er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Industrivannslange for industri, byggeplasser, skip, off-shore, fiskeindustrien o.l.
Også velegnet til luft 10 bar.
RED WATER: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
CASCADE er tilgjengelig fra 12.7 till 25.4 mm.
CASCADE er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Vann trykk- og spyleslange for industri og urbant bruk.
Spesiellt egnet for varmtvann innen byggnings- og offentlig industri.
CASCADE: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
AIRWAT ISEO 10 er tilgjengelig fra 8 till 25.4 mm.
AIRWAT ISEO 10 er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Vann, spyleslange, til industrielle og landbruk.
Brukes til vann innen bygnings- og offentlig virksomhet.
AIRWAT ISEO 10: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
AIRWAT ISEO 15 er tilgjengelig fra 13.4 till 25 mm.
AIRWAT ISEO 15 er en industrigummi slange fra Trelleborg.
For generell bruk innen trykkluftsapplikasjoner.
Passer for vann under høyt trykk.e.
AIRWAT ISEO 15: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
AIRWAT ISEO 20 er tilgjengelig fra 13.4 till 25 mm.
AIRWAT ISEO 20 er en industrigummi slange fra Trelleborg.
For generell bruk innen trykklufts applikasjoner som for pneumatiske verktøy og andre industri formål.
AIRWAT ISEO 20: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
STARKLER er tilgjengelig fra 12.7 till 38 mm.
STARKLER er en industrigummi slange fra Trelleborg.
En høy kvalitetsslange for rengjøring og spyling.
Godt egnet både for varmt og kaldt vann, samt mange kjemikalier.
Brukes der det stilles høye krav.
Mye brukt som kjøleslange, bl.a på fritidsbåter.
STARKLER: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf