Losse applikasjoner

COLORADO S, AQUAKLER 15, AP Blue og AP Red er indistrigummi slange fra Trelleborg som brukes til losse applikasjoner, allround vannslange for all industri, pumping av vann, etc.





COLORADO S. EPDM. Opp till 100 °C. WP 10 bar. Klikk for mer info [pdf]

COLORADO S er tilgjengelig fra 40 till 120 mm.

COLORADO S er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Vannslange for offshore, industri og landbruk, hvor det stilles høye krav til slangen.

COLORADO S: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




AQUAKLER 15. SBR/NR. Opp till 70 °C. WP 15 till 8 bar. Klikk for mer info [pdf]

AQUAKLER 15 er tilgjengelig fra 40 till 254 mm.

AQUAKLER 15 er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Brukes som stamledningsslange ved vanningsanlegg til åkrer, hager, idrettsanlegg etc.

Også velegnet som lensepumpeslange.

AQUAKLER 15: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




AP BLUE. PVC. Opp till 40 °C. WP 13 till 3 bar. Klikk for mer info [pdf]

AP BLUE er tilgjengelig fra 19 till 200 mm.

AP BLUE er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Pumping av vann.

Mye brukt bl.a.av entreprenører etc.

AP BLUE: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




AP RED. PVC. Opp till 40 °C. WP 16 till 6 bar. Klikk for mer info [pdf]

AP RED er tilgjengelig fra 35 till 150 mm.

AP RED er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Lensepumpeslange for vann i heavy duty utførselse.

AP RED: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf



Sist oppdatert 2010-12-02 |  Skriv ut siden Skriv ut siden |  Send siden Send siden   Facebook   Twitter
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message