Kjøle systemer
KLERHEAT, TRELLHOT og KY 2008 er indistrigummi slange fra Trelleborg som brukes til kjøle systemer.
KLERHEAT er tilgjengelig fra 13 till 50 mm.
KLERHEAT er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Brukes som kabelbeskyttelse og industrikjøleslange ved smelteovner innen stålverk, aluminiumsverk, glassverk, støperier etc. eller i andre miljøer der høye temperaturer forekommer og det stilles høye krav til elektrisk isolerende slange.
KLERHEAT: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
TRELLHOT er tilgjengelig fra 10 till 100 mm.
TRELLHOT er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Slange til bruk som kjøleslange eller til andre applikasjoner i veldig varme områder hvor slangen kan bli utstatt for sprutende metaller o.l.
TRELLHOT: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
KY 2008 er tilgjengelig fra 13 till 100 mm.
KY 2008 er en industrigummi slange fra Trelleborg.
For kjølesystemer, radiatorslange, transport av kokende vann, glykol etc.
Kan også brukes for en lang rekke kjemikalier.
KY 2008: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf