Trykklufts applikasjoner

AIRWAT ISEO 10, AIRWAT ISEO 15, AIRWAT ISEO 20, MAXAIR, NORMINES II, SUPERMINES, AIRFLAT og CRISAL AL er Trelleborg industrigummi eller kompositt slanger som brukes til trykklufts applikasjoner.





AIRWAT ISEO 10. SBR. Opp till 70 °C. WP 10 bar. Klikk for mer info [pdf]

AIRWAT ISEO 10 er tilgjengelig fra 8 till 25.4 mm.

AIRWAT ISEO 10 er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Vann, spyleslange, til industrielle og landbruk.

Brukes til vann innen bygnings- og offentlig virksomhet.

AIRWAT ISEO 10: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




AIRWAT ISEO 15. SBR. Opp till 70 °C. WP 15 bar. Klikk for mer info [pdf]

AIRWAT ISEO 15 er tilgjengelig fra 13.4 till 25 mm.

AIRWAT ISEO 15 er en industrigummi slange fra Trelleborg.

For generell bruk innen trykkluftsapplikasjoner.

Passer for vann under høyt trykk.e.

AIRWAT ISEO 15: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




AIRWAT ISEO 20. SBR. Opp till 70 °C. WP 20 bar. Klikk for mer info [pdf]

AIRWAT ISEO 20 er tilgjengelig fra 13.4 till 25 mm.

AIRWAT ISEO 20 er en industrigummi slange fra Trelleborg.

For generell bruk innen trykklufts applikasjoner som for pneumatiske verktøy og andre industri formål.

AIRWAT ISEO 20: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




MAXAIR. SBR. Opp till 70 °C. WP 15 till 10 bar. Klikk for mer info [pdf]

MAXAIR er tilgjengelig fra 6 till 100 mm.

MAXAIR er en industrigummi slange fra Trelleborg.

En trykkluftslange for pneumatiske verktøy, og ellers alle andre applikasjoner for trykkluft.

En meget prisgunstig trykkluftslange.

MAXAIR: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




NORMINES II. SBR. Opp till 70 °C. WP 20 bar. Klikk for mer info [pdf]

NORMINES II er tilgjengelig fra 6 till 100 mm.

NORMINES II er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Heavy Duty luftslange for alle industrier. Velegnet som multipurpose slange i gruver, entreprenører, industrien etc.

Kan brukes til trykkluft, vann, sprøyting oksygen (ID < 25 mm), argon, nitrogen og co2.

NORMINES II: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




SUPERMINES. SBR. SBR. Opp till 70 °C. WP 20 bar. Klikk for mer info [pdf]

SUPERMINES er tilgjengelig fra 7 till 80 mm.

SUPERMINES er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Ekstra heavy Duty trykkluftslange for de tøffeste jobbene, på byggeplasser, i gruver, grustak o.l.

SUPERMINES: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




AIRFLAT. NBR. Opp till 80 °C. WP 20 till 15 bar. Klikk for mer info [pdf]

AIRFLAT er tilgjengelig fra 19 till 152 mm.

AIRFLAT er en industrigummi slange fra Trelleborg.

En lett, flatrullbar industrislange spesielt godt egnet innen landbruk og alle typer av industri og flerbruks applikasjoner.

Som trykkluftslange eller pumpeslange/transportslange av vann og lignende væsker, så vel som trykkluft. Spesielt godt egnet der lange lengder og lav vekt er et krav, samt på steder hvor det er vanskelig å komme til.

AIRFLAT: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




CRISAL AL. PVC. Opp till 60 °C. WP 15 till 6 bar. Klikk for mer info [pdf]

CRISAL AL er tilgjengelig fra 4 till 50 mm.

CRISAL AL er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Lett fleksibel slange for håndverktøy.

En næringsmiddelbestandig slange som kan brukes til vann, næringsmidler, de fleste oljer og kjemiske produkter.

PVC-trykkluftslange av høy kvalitet.

CRISAL AL: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf



Sist oppdatert 2010-12-09 |  Skriv ut siden Skriv ut siden |  Send siden Send siden   Facebook   Twitter
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message