PVC
KLEGAINE GCV, KLEGAINE GRV, KLEGAINE GSV, KLEGAINE GM1V og KLEGAINE GLV er Trelleborg støvsugeslange som brukes til luft, røyk med temperatur < 100 °C, moderat slitende støv og partikler.
KLEGAINE GCV er tilgjengelig fra 20 till 500 mm.
KLEGAINE GCV is a Trelleborg industrial ducting hose.
Slange med glatt innerside for transport av luft, støv og moderat slitende materialer som for eksempel trespon og sagflis.
KLEGAINE GCV: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
KLEGAINE GRV er tilgjengelig fra 20 till 250 mm.
KLEGAINE GRV is a Trelleborg industrial ducting hose.
Kraftig ventilasjonsslange for utsuging av støv i praktisk talt alle industrier, kabelbeskyttelse etc.
Especially suitable for mobile applications (sanitary installations without pres-sure: mobile home, boat, caravaning, stand, ...) when continuous flexing is required.
Cables conduit.
KLEGAINE GRV: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
KLEGAINE GSV er tilgjengelig fra 25 till 102 mm.
KLEGAINE GSV is a Trelleborg industrial ducting hose.
En meget robus og fleksibel ventilasjonsslange for et omfattende bruksomeråde, inkl. luft og industrielle støvsugere.
KLEGAINE GSV: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
KLEGAINE GM1V er tilgjengelig fra 51 till 508 mm.
KLEGAINE GM1V is a Trelleborg industrial ducting hose.
Ultrafleksibel ventilasjonsslange for air condition, ventilasjon og røykgassutsug, flammeresistent.
KLEGAINE GM1V: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
KLEGAINE GLV er tilgjengelig fra 125 till 1000 mm.
KLEGAINE GLV is a Trelleborg industrial ducting hose.
Ventilasjonsslange mye brukt til transport av luft på flyplasser, ventilasjon, varmluftsaggregater, marine etc.
Kan leveres med oppheng for bruk til tunnelventilasjon, i gruver, tankbåter o.l.
KLEGAINE GLV: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf