Elastomer belagt vev
KLEGAINE GTPK, KLEGAINE GTNR, KLEGAINE GTNR +, KLEGAINE GTLN, KLEGAINE GTSI, KLEGAINE GTSI +, KLEGAINE GTLS, KLEGAINE GHT 450, KLEGAINE GHT 650, KLEGAINE GHYP og KLEGAINE GHYP TEF er Trelleborg støvsugeslange som brukes til luft, røyk med ekstremt høy temperatur (- 60 till + 300 °C) og/eller aggressive kjemikalier.
KLEGAINE GTPK er tilgjengelig fra 25 till 500 mm.
KLEGAINE GTPK is a Trelleborg industrial ducting hose.
Transport av varme og kalde gasser innen industrien.
Mye brukt bl.a. i air condition anlegg og ventilasjonsanlegg i biler og båter.
KLEGAINE GTPK: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
KLEGAINE GTNR er tilgjengelig fra 12 till 305 mm.
KLEGAINE GTNR is a Trelleborg industrial ducting hose.
For transport av varm eller kald luft, lette ikke slitende materialer når det kreves maksimal fleksibilitet.
For lette applikasjoner.
Ideel for installasjoner med dårlig plass.
KLEGAINE GTNR: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
KLEGAINE GTNR + er tilgjengelig fra 12 till 203 mm.
KLEGAINE GTNR + is a Trelleborg industrial ducting hose.
For transport av varm eller kald luft, lette ikke slitende materialer når det kreves maksimal fleksibilitet.
For lette applikasjoner.
Ideel for installasjoner med dårlig plass.
KLEGAINE GTNR +: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
KLEGAINE GTLN er tilgjengelig fra 125 till 1000 mm.
KLEGAINE GTLN is a Trelleborg industrial ducting hose.
For luft og varme gasser, sivilt og militært.
KLEGAINE GTLN: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
KLEGAINE GTSI er tilgjengelig fra 12 till 203 mm.
KLEGAINE GTSI is a Trelleborg industrial ducting hose.
For transport av luft og gasser med ekstreme temperaturer, og hvor høy fleksibilitet er påkrevd.
KLEGAINE GTSI: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
KLEGAINE GTSI + er tilgjengelig fra 12 till 203 mm.
KLEGAINE GTSI + is a Trelleborg industrial ducting hose.
For ekstremt høye temperaturer, velegnet for transport av luft, røykgass og dampnår høy fleksibilitet ønskes.
Egnet i kjemiske miljøer.
KLEGAINE GTSI +: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
KLEGAINE GTLS er tilgjengelig fra 125 till 1000 mm.
KLEGAINE GTLS is a Trelleborg industrial ducting hose.
For transport av meget varm luft og gasser, silikonbelagt glassfiber.
KLEGAINE GTLS: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
KLEGAINE GHT 450 er tilgjengelig fra 50 till 1000 mm.
KLEGAINE GHT 450 is a Trelleborg industrial ducting hose.
Ventilasjonsslange for varm luft, varme gasser og varmt støv, med ekstreme temperaturer i all slags industri, bl.a. stålverk etc
KLEGAINE GHT 450: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
KLEGAINE GHT 650 er tilgjengelig fra 50 till 1000 mm.
KLEGAINE GHT 650 is a Trelleborg industrial ducting hose.
Ventilasjonsslange for varm luft, varme gasser og varmt støv, med ekstreme temperaturer i all slags industri, bl.a. stålverk etc.
KLEGAINE GHT 650: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
KLEGAINE GHYP er tilgjengelig fra 50 till 1000 mm.
KLEGAINE GHYP is a Trelleborg industrial ducting hose.
Ventilasjonsslange for varm kjemiske avgasser og støv i all slags industri.
KLEGAINE GHYP: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
KLEGAINE GHYP TEF er tilgjengelig fra 50 till 1000 mm.
KLEGAINE GHYP TEF is a Trelleborg industrial ducting hose.
Ventilasjonsslange for varm kjemiske avgasser og støv i all slags industri hvor elektrisk ledningsevne er påkrevd.
KLEGAINE GHYP TEF: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf