Hydraulisk kontroll linje

DIN 1TE, DIN 2TE, DIN 3TE, SAE 100 R6, SAE 100 R3 og SAE 100 R4 er indistrigummi slange fra Trelleborg som brukes til hydraulisk kontroll linje.





DIN 1TE. NBR. Opp till 100 °C. WP 25 till 12 bar. Klikk for mer info [pdf]

DIN 1TE er tilgjengelig fra 4.8 till 25.4 mm.

DIN 1TE er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Tekstilarmert hydraulikkslange for hydraulikkolje, fett, luft og vann.

DIN 1TE: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




DIN 2TE. NBR. Opp till 100 °C. WP 80 till 35 bar. Klikk for mer info [pdf]

DIN 2TE er tilgjengelig fra 4.8 till 32 mm.

DIN 2TE er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Tekstilarmert hydraulikkslange for hydraulikkolje, fett, luft og vann.

DIN 2TE: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




DIN 3TE. NBR. Opp till 100 °C. WP 160 till 33 bar. Klikk for mer info [pdf]

DIN 3TE er tilgjengelig fra 4.8 till 50.8 mm.

DIN 3TE er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Tekstilarmert hydraulikkslange for hydraulikkolje, fett, luft og vann.

DIN 3TE: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




SAE 100 R6. NBR. Opp till 100 °C. WP 28 till 21 bar. Klikk for mer info [pdf]

SAE 100 R6 er tilgjengelig fra 6.4 till 19 mm.

SAE 100 R6 er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Tekstilarmert hydraulikkslange for hydraulikkolje, fett, luft og vann.

SAE 100 R6: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




SAE 100 R3. NBR. Opp till 100 °C. WP 86 till 26 bar. Klikk for mer info [pdf]

SAE 100 R3 er tilgjengelig en 32 mm.

SAE 100 R3 er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Tekstilarmert hydraulikkslange for hydraulikkolje, fett, luft og vann.

SAE 100 R3: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




SAE 100 R4. NBR/SBR. Opp till 100 °C. WP 21 till 2 bar. Maks vakuum 0.9 bar. Klikk for mer info [pdf]

SAE 100 R4 er tilgjengelig fra 19 till 102 mm.

SAE 100 R4 er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Tekstilarmert hydraulikkslange for hydraulikkolje, fett, luft og vann.

Mye brukt som returslange.

Kan også brukes som tankbilslange.

SAE 100 R4: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf



Sist oppdatert 2012-01-05 |  Skriv ut siden Skriv ut siden |  Send siden Send siden   Facebook   Twitter
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message