Høytrykks spyling
TRELLJET range er indistrigummi slange fra Trelleborg som brukes til høytrykks spyling.
TRELLJET 561 er tilgjengelig fra 6 till 13 mm.
TRELLJET 561 er en industrigummi slange fra Trelleborg.
For profesjonelle- og industrielle høytrykksvaskere, både mobile og faste installasjoner.
Slangen er velegnet for tromler.
TRELLJET 561: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
TRELLJET 581 er tilgjengelig fra 6 till 13 mm.
TRELLJET 581 er en industrigummi slange fra Trelleborg.
For profesjonelle- og industrielle høytrykksvaskere, både for mobile og faste installasjoner.
Spesielt godt egnet der det er krav til ikke - svertende yttergummi, bl.a for applikasjoner innen næringsmiddelindustrien, offentlige bad etc.
TRELLJET 581: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
TRELLJET 560 er tilgjengelig fra 8 till 10 mm.
TRELLJET 560 er en industrigummi slange fra Trelleborg.
For profesjonelle- og industrielle høytrykksvaskere, både mobile og faste installasjoner.
Slangen er godt egnet for tromler.
TRELLJET 560: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
TRELLJET 540 er tilgjengelig fra 8 till 13 mm.
TRELLJET 540 er en industrigummi slange fra Trelleborg.
For profesjonelle- og industrielle høytrykksvaskere, både mobile og faste installasjoner, spesielt godt egnet der det er krav til ikke-svertende yttergummi, bl.a for applikasjoner innen næringsmiddelindustrien, offentlige bad etc.
TRELLJET 540: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
TRELLJET 580 er tilgjengelig fra 8 till 13 mm.
TRELLJET 580 er en industrigummi slange fra Trelleborg.
For profesjonelle- og industrielle høytrykksvaskere, både mobile og faste installasjoner.
Spesielt godt egnet der det er krav til ikke-svertende yttergummi, bl.a for applikasjoner innen næringsmiddelindustrien, offentlige bad etc.
TRELLJET 580: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
TRELLJET 681 er tilgjengelig fra 10 till 13 mm.
TRELLJET 681 er en industrigummi slange fra Trelleborg.
For profesjonelle- og industrielle høytrykksvaskere, både mobile og faste installasjoner, spesielt godt egnet der det er krav til ikke-svertende yttergummi, bl.a for applikasjoner innen næringsmiddelindustrien, offentlige bad etc.
TRELLJET 681: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
TRELLJET BLACK ASSEMBLY er tilgjengelig fra 6.4 till 9.5 mm.
TRELLJET BLACK ASSEMBLY er en industrigummi slange fra Trelleborg.
For Kærcher, KEW og WAP høytrykksvaskere.
TRELLJET BLACK ASSEMBLY: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
TRELLJET BLUE ASSEMBLY er tilgjengelig fra 7.9 till 9.5 mm.
TRELLJET BLUE ASSEMBLY er en industrigummi slange fra Trelleborg.
For Kærcher, KEW og Wap høytrykksvaskere.
TRELLJET BLUE ASSEMBLY: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf