Gass og sveis
PLUTON 20 EN 559, PLUTON TWIN EN 559 og VULPANE EN 559 er indistrigummi slange fra Trelleborg som brukes til gass og sveis.
PLUTON 20 EN 559 Blue er tilgjengelig fra 5 till 20 mm.
PLUTON 20 EN 559 Blue er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Gummislange for sveisegasstilførsel.
Passer alle typer sveiseaggregater.
PLUTON 20 EN 559 Blue: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
PLUTON 20 EN 559 Red er tilgjengelig fra 5 till 20 mm.
PLUTON 20 EN 559 Red er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Gummislange for sveisegasstilførsel.
Passer alle typer sveiseaggregater.
PLUTON 20 EN 559 Red: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
PLUTON TWIN EN 559 er tilgjengelig fra 5 till 10 mm.
PLUTON TWIN EN 559 er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Tvillingsveiseslange for sveisegasstilførsel.
For bruk innen mekanisk industri, skipsverft, byggeplasser, off-shore etc.
PLUTON TWIN EN 559: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
VULPANE EN 559 er tilgjengelig fra 6.3 till 10 mm.
VULPANE EN 559 er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Gummislange for flytende gass (butan/propan) og LPG gass etc.
VULPANE EN 559: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf