Eksos gass
AG 1000 HT, AG 1000 LT, AG 2100 Marine corrugated og AG 2100 Marine smooth er indistrigummi slange fra Trelleborg som brukes til eksos gass.
AG 1000 HT er tilgjengelig fra 76 till 152 mm.
AG 1000 HT er en industrigummi slange fra Trelleborg.
For utsuging av eksoser og andre varme gasser fra kjøretøy.
Slangen egner seg for all form for eksosutsuging fra garasjeanlegg, verksteder etc.
AG 1000 HT: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
AG 1000 LT er tilgjengelig fra 32 till 204 mm.
AG 1000 LT er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Tilsvarende AG 1000 HT.
AG 1000 LT: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
AG 2100 MARINE CORRUGATED er tilgjengelig fra 76 till 205 mm.
AG 2100 MARINE CORRUGATED er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Eksosslange for båter med vannavkjølt avgass system.
AG 2100 MARINE CORRUGATED: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
AG 2100 MARINE SMOOTH er tilgjengelig fra 32 till 152 mm.
AG 2100 MARINE SMOOTH er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Eksosslange for båter med vannavkjølt avgass system.
Slangen er godkjent av Det Norske
Veritas ihht. ISO 13363 type 2.
AG 2100 MARINE SMOOTH: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf