For vann, bruk industrigummi slange fra Trelleborg:
RED WATER
CASCADE
AIRWAT ISEO 10
AIRWAT ISEO 15
AIRWAT ISEO 20
STARKLER
COLORADO S
AQUAKLER 15
AP blue
AP red
OSS IV
OST
OST EPDM 16 bar
OSM II
BOAT SANITARY HOSE
OSL
OSX
KLERHEAT
KY 2008
For høytrykks spyling, bruk industrigummi slange fra Trelleborg:
TRELLJET 561
TRELLJET 581
TRELLJET 560
TRELLJET 540
TRELLJET 580
TRELLJET 681
TRELLJET svart ferdigkuplede
TRELLJET blå ferdigkuplede
For gass og sveis, bruk industrigummi slange fra Trelleborg:
PLUTON 20 EN 559 Blue
PLUTON 20 EN 559 Red
PLUTON TWIN EN 559
VULPANE EN 559
For luft, bruk industrigummi slange fra Trelleborg:
MAXAIR
NORMINES II
SUPERMINES
AIRFLAT
CRISAL AL
VULCAIN +
For pusteluft, bruk industrigummi slanger fra Trelleborg:
BREATHING HOSE EN 14593
For hydraulisk kontroll linje, bruk industrigummi slange fra Trelleborg:
DIN 1TE
DIN 2TE
DIN 3TE
SAE 100 R6
SAE 100 R3
SAE 100 R4
For olje, bruk industrigummi slange fra Trelleborg:
POLYOIL
HYDRO’K
HYDRO’ECO
BOAT FUEL HOSE ISO 7840 A1
For løsningsmiddel, maling, lakk og lakkering, bruk industrigummi slange fra Trelleborg:
SOLVYKLER
MULTIKLER
For eksos gass, bruk industrigummi slange fra Trelleborg:
AG 1000 HT
AG 1000 LT
AG 2100 Marine corrugated
AG 2100 Marine smooth
PVC. Trelleborg støvsugeslange som brukes til luft, røyk med temperatur < 100 °C, moderat slitende støv og partikler:
KLEGAINE GCV
KLEGAINE GRV
KLEGAINE GSV
KLEGAINE GM1V
KLEGAINE GLV
KLEGAINE GPU-FG
KLEGAINE GPU-M
KLEGAINE GPU-MS
KLEGAINE GPU-S
KLEGAINE GTPK
KLEGAINE GTNR
KLEGAINE GTNR +
KLEGAINE GTLN
KLEGAINE GTSI
KLEGAINE GTSI +
KLEGAINE GTLS
KLEGAINE GHT 450
KLEGAINE GHT 650
KLEGAINE GHYP
KLEGAINE GHYP TEF