Slitende material hudraulikk og pnaumatikk transport
PERFORMER GL AD10H og PERFORMER GL AD10P er en industrigummi slange fra Trelleborg for slitende material hudraulikk og pnaumatikk transport.
![PERFORMER GL AD10H. NR. Opp till 70 °C. WP 10 bar. Maks vakuum 0.9 bar. Klikk for mer info [pdf]](/upload/Trelleborg_Industrial_hose/images/PERFORMERGLAD10H.gif)
PERFORMER GL AD10H er tilgjengelig fra 25 till 400 mm.
PERFORMER GL AD10H er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Hydraulisk suge- eller trykkslange for transport av meget slitende materialer.
Leveres med BLOC-END®-kuplinger eller END-FLEX®-kuplinger.
PERFORMER GL AD10H: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
Trelleborg BLOC-END® coupling
PERFORMER GL AD10P er tilgjengelig fra 25 till 350 mm.
PERFORMER GL AD10P er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Pneumatisk suge- eller trykkslange for transport av meget slitende materialer.
Leveres med BLOC-END®-kuplinger eller END-FLEX®-kuplinger.
PERFORMER GL AD10P: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
Trelleborg BLOC-END® coupling