Slitende bulk material vakuum systemer

ZEPHIR S, TRELLVAC, ASPIVRAC S og TRELLVAC Excavator er indistrigummi slange fra Trelleborg som brukes til slitende bulk material vakuum systemer, etc.





ZEPHIR S. NR. Opp till 70 °C. Maks vakuum 0.8 bar. Klikk for mer info [pdf]

ZEPHIR S er tilgjengelig fra 30 till 150 mm.

ZEPHIR S er en industrigummi slange fra Trelleborg.

For sug av lette partikler og støv.

Passer for transport av små partikkler og moderat slitende materialer.

ZEPHIR S: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




TRELLVAC EXTRACTOR LD. SBR. Opp till 90 °C. Maks vakuum 0.9 bar till 0.15 bar. Klikk for mer info [pdf]

TRELLVAC EXTRACTOR LD er tilgjengelig fra 38 till 204 mm.

TRELLVAC EXTRACTOR LD S er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Sugeslange for støv, trespon, mindre partikler og gasser av ulike slag.

TRELLVAC EXTRACTOR LD: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




TRELLVAC EXTRACTOR HD. SBR. Opp till 90 °C. Maks vakuum 0.9 bar till 0.4 bar. Klikk for mer info [pdf]

TRELLVAC EXTRACTOR HD er tilgjengelig fra 38 till 152 mm.

TRELLVAC EXTRACTOR HD er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Utsuging av spon, støv, sand, pulver etc.

Slangen er produsert med en spesielt slitesterk innvendig gummi.

Slangen er mye brukt innen treforedling.

TRELLVAC EXTRACTOR HD: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




TRELLVAC HANDLER LD. NR. Opp till 90 °C. WP 5 bar. Maks vakuum 0.9 bar. Klikk for mer info [pdf]

TRELLVAC HANDLER LD er tilgjengelig fra 51 till 76 mm.

TRELLVAC HANDLER LD er en industrigummi slange fra Trelleborg.

En meget fleksibel slange med god slitestyrke.

Slangen er spesielt egnet for manuell håndtering ved utsuging av slam, sand etc., der hvor man verdsetter en meget fleksibel slange.

TRELLVAC HANDLER LD: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




TRELLVAC HANDLER MD. NR. Opp till 90 °C. Maks vakuum 0.9 bar. Klikk for mer info [pdf]

TRELLVAC HANDLER MD er tilgjengelig fra 51 till 204 mm.

TRELLVAC HANDLER MD er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Lette slanger med stor slitestyrke og god fleksibilitet, utviklet for bruk som arbeidsslanger på sugebiler.

Lett, bøyelig slange med god slitestyrke. Dette er arbeidsslanger som brukes nærmest arbeidsplassen.

TRELLVAC HANDLER MD: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




TRELLVAC HANDLER TAN. NR. Opp till 90 °C. WP 3 bar till 0.5 bar. Maks vakuum 0.9 bar. Klikk for mer info [pdf]

TRELLVAC HANDLER TAN er tilgjengelig fra 60 till 200 mm.

TRELLVAC HANDLER TAN er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Sug og transport av slitende materialer som sand, grus, stein og slam.

TRELLVAC HANDLER TAN: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




TRELLVAC TRANSPORTER HD. NR/SBR. Opp till 90 °C. WP 5 bar till 3 bar. Maks vakuum 0.9 bar. Klikk for mer info [pdf]

TRELLVAC TRANSPORTER HD er tilgjengelig fra 51 till 204 mm.

TRELLVAC TRANSPORTER HD er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Utsuging og transport av slitende materialer som stein, sand, grus, slam, pulver etc.

Slangen er godt egnet for slitende slurrytransport, og som bend i stasjonære systemer.

TRELLVAC TRANSPORTER HD: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




ASPIVRAC S. NR. Opp till 80 °C. WP 1.5 bar. Maks vakuum 0.8 bar. Klikk for mer info [pdf]

ASPIVRAC S er tilgjengelig fra 50 till 200 mm.

ASPIVRAC S er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Industri sugeslange for materialer som (knuste mineraler, sand, bygnings avfall, støv, spon ol.

For faste eller mobile installasjoner (Sentral sugesystemer) eller mobile installasjoner (Vacum sugebiler).

Pneumatisk sug eller blåsing av slitende pulver eller granulat (korn, mel, dyrefor ol.).

ASPIVRAC S: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




TRELLVAC EXCAVATOR. NR. Opp till 80 °C. Maks vakuum 0.9 bar. Klikk for mer info [pdf]

TRELLVAC EXCAVATOR er tilgjengelig 251 mm.

TRELLVAC EXCAVATOR er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Arbeidsslange spesielt designet for suge- gravemaskiner.

TRELLVAC EXCAVATOR: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




Sist oppdatert 2012-01-02 |  Skriv ut siden Skriv ut siden |  Send siden Send siden   Facebook   Twitter
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message