Sandblåse og sprøytebetong

SABLEX, TRELLBLAST S og PROJECTOR er indistrigummi slange fra Trelleborg som brukes til sandblåse og sprøytebetong.





SABLEX. NR. Opp till 70 °C. WP 12 bar till 10 bar. Klikk for mer info [pdf]

SABLEX er tilgjengelig fra 13 till 102 mm.

SABLEX er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Sandblåsing for sandblåsing av støpejern, stein, betong, etc.

SABLEX: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




TRELLBLAST S. NR. Opp till 70 °C. WP 10 bar. Klikk for mer info [pdf]

TRELLBLAST S er tilgjengelig fra 13 till 32 mm.

TRELLBLAST S er en industrigummi slange fra Trelleborg.

For rengjøring og sandblåsing av sement, metall, sten, etc.

TRELLBLAST S: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




PROJECTOR 40. NR. Opp till 70 °C. WP 10 bar. Klikk for mer info [pdf]

PROJECTOR 40 er tilgjengelig fra 25 till 75 mm.

PROJECTOR 40 er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Pumping, sprøyting og transport av mørtel, betong, gips, avrettermasse og lignende avhengig av driftstrykk.

PROJECTOR 40: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




PROJECTOR 60. NR. Opp till 70 °C. WP 20 bar. Klikk for mer info [pdf]

PROJECTOR 60 er tilgjengelig fra 65 till 89 mm.

PROJECTOR 60 er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Pumping, sprøyting og transport av mørtel, betong, gips, avrettermasse og lignende avhengig av driftstrykk.

PROJECTOR 60: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




PROJECTOR 100. NR. Opp till 70 °C. WP 40 bar. Klikk for mer info [pdf]

PROJECTOR 100 er tilgjengelig fra 25 till 65 mm.

PROJECTOR 100 er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Pumping, sprøyting og transport av mørtel, betong, gips, avrettermasse og lignende avhengig av driftstrykk.

PROJECTOR 100: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




Sist oppdatert 2010-06-25 |  Skriv ut siden Skriv ut siden |  Send siden Send siden   Facebook   Twitter
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message