Luft linje
CALIKLER HT og MILLESIME er en industrigummi slange fra Trelleborg for luft linje, compressor, booster, etc.
![CALIKLER HT. EPDM. Opp till 180 °C. WP 3 bar. Maks vakuum 0.8 bar. Klikk for mer info [pdf]](/upload/Trelleborg_Industrial_hose/images/CALIKLERHT.gif)
CALIKLER HT er tilgjengelig fra 50 till 89 mm.
CALIKLER HT er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Luftslange som brukes som kompressorslange/boosterslange på alle typer tankbiler som pulver og næringsmiddel i bulk.
CALIKLER HT: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
MILLESIME er tilgjengelig fra 25 till 150 mm.
MILLESIME er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Designet for bruk ved pneumatisk transport på tankbiler ved temperaturer opp til 140 °C.
Også velegnet for flytende næringsmidler som melk, juice, vin, øl og alkohol opp til 96 %.
Av- og pålastning fra kai til tankbil ol.
MILLESIME: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf