Bulk tankbil lossing
SUPERVRAC range er indistrigummi slange fra Trelleborg som brukes til bulk tankbil lossing.
![SUPERVRAC. NR. Opp till 90 °C. WP 7 bar. Klikk for mer info [pdf]](/upload/Trelleborg_Industrial_hose/images/SUPERVRAC.gif)
SUPERVRAC er tilgjengelig fra 75 till 152 mm.
SUPERVRAC er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Brukes ved pneumatisk transport av slitende bulkmaterialer som sement, sand, kalksten, kull, for og granulater mellom mobile og stasjonære systemer.
SUPERVRAC: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
SUPERVRAC TAN er tilgjengelig fra 75 till 110 mm.
SUPERVRAC TAN er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Pneumatisk transport av slitende bulk produkter.
Lossing fra trailer og tog tanker og levering til lager siloer: Sement, sand, kalk, kull, korn, kunstgjørsel, dyrefor og chemikler (PVC, farge stoff, granulater. ol.).
SUPERVRAC TAN: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
SUPERVRAC AL er tilgjengelig fra 89 till 110 mm.
SUPERVRAC AL er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Pneumatisk transport av slitende material for næringsmiddelsindustrien.
Transport fra tankbiler og jernbanetankvogner til lagerforvaring: næringsmiddel (sukker, mel, melkepulver, dyrefór etc.) og kjemikalier (kunstgjødsel, granulat, PVC, etc.
SUPERVRAC AL: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
SUPERVRAC AL EC er tilgjengelig fra 75 till 125 mm.
SUPERVRAC AL EC er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Pneumatisk transport av slitende produkter for næringsmiddelindustrien.
Lossing fra trailer og tog tanker og levering til lager siloer: Næringsmiddler (sukker, mel, melkepulver, dyrefór etc.) og kjemikalier (kunstgjødsel, granulat, PVC, etc).
SUPERVRAC AL EC: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf