Avløp og kanalspyling
![CANALKLER 250 ASSEMBLY. SBR. Opp till 80 °C. WP 250 bar. Klikk for mer info [pdf]](/upload/Trelleborg_Industrial_hose/images/CANALKLER250assembly.gif)
CANALKLER 250 ASSEMBLY er tilgjengelig fra 13 till 38 mm.
CANALKLER 250 ASSEMBLY er en industrigummi slange fra Trelleborg.
For høytrykksspyling av avløpssystemer. slangen har ekstrem sterk yttergummi, for å kunne tåle store belastninger.
CANALKLER 250 ASSEMBLY: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
Trelleborg sewer cleaning hose coupling
ASPIKLER N er tilgjengelig fra 100 till 204 mm.
ASPIKLER N er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Spesialutviklet slange for bruk som “kassettslange” på kanalspylebiler. “Kassettslanger” blir kjørt ut og inn ved hjelp av utvendige hjul mot slangen. Vanlige slanger tåler ikke dette, og Trelleborg har derfor utviklet Aspikler N spesielt til dette formålet.
ASPIKLER N: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
ASSAINIX er tilgjengelig fra 90 till 150 mm.
ASSAINIX er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Suge og trykkslange for slamsuging med kanalspylebiler.
ASSAINIX: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf