Tankbil suge og losse
TRELLOIL S, PUMPADUKT S, TRELLOIL S EC, TRELLOIL D EC, NTH, HYDROKLER og TRELLFLEX er indistrigummi eller kompositt slange fra Trelleborg som brukes til tankbil suge og losse.
TRELLOIL S er tilgjengelig fra 25 till 100 mm.
TRELLOIL S er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Brukes som trykk- og sugeslange for bensin, olje og andre petrokjemiske produkter med aromatinnhold opp til 50 %.
For bruk både on og off-shore, både som supply slange og som tankbilslange.
TRELLOIL S: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
PUMPADUKT S er tilgjengelig fra 19 till 150 mm.
PUMPADUKT S er en industrigummi slange fra Trelleborg.
For bensin, olje og andre petroleumsprodukter med aromatinnhold opp til 50 %, beregnet på tankbiler (både trykk- og sug).
For bruk som bunkringsslange både on- og offshore, tanking av båter og som tankbilslange for lasting og lossing av petroleumsprodukter, olje og bensin.
PUMPADUKT S: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
TRELLOIL S EC er tilgjengelig fra 100 till 251 mm.
TRELLOIL S EC er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Transport av petroleums produkter med aromatinnhold opp til 50 % i store dimmensjoner.
TRELLOIL S EC: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
TRELLOIL D EC er tilgjengelig fra 100 till 251 mm.
TRELLOIL D EC er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Transport av petroleums produkter med aromatinnhold opp til 50 % i store dimmensjoner.
TRELLOIL D EC: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
NTH er tilgjengelig fra 19 till 100 mm.
NTH er en industrigummi slange fra Trelleborg.
Tankbilslange for bruk på olje- og bensin med aromatinnhold < 50 %.
NTH: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf
HYDROKLER er tilgjengelig fra 40 till 100 mm.
HYDROKLER is a Trelleborg composite industrial hose.
En suge- og trykkslange for petroleumsprodukter og kjemikalier med aromatinnhold opp til 100 %, for tankbiler, jernbane- og stasjonære anlegg.
HYDROKLER: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf