Damp

TRELLVAST, PETROVAST og SUPERVAST er indistrigummi slange fra Trelleborg som brukes til damp (heavy duty dampslange, damp eller overopphetet damp, etc.).





TRELLVAST. EPDM for ID ≤ 25 mm og SBR for ID> 25 mm. Vann: + 120 °C/20 bar. Damp eller overopphetet damp: + 164 °C/6 bar. Klikk for mer info [pdf]

TRELLVAST er tilgjengelig fra 9.5 till 60 mm.

TRELLVAST er en industrigummi slange fra Trelleborg.

For industriell rengjøring og varmesirkulasjon av damp og overopphetet damp med temp. opp til + 164 °C/WP 6 bar.

TRELLVAST: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf [pdf]




PETROVAST. EPDM. Damp: + 210 °C/18 bar. Overopphetet damp: + 230 °C/18 bar. Klikk for mer info [pdf]

PETROVAST er tilgjengelig fra 9.5 till 51 mm.

PETROVAST er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Heavy Duty dampslange for transport av damp eller overopphetet damp i alle industrier.

PETROVAST: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf [pdf]




SUPERVAST. EPDM. Vann: - 40 °C til + 120 °C, WP = 60 bar. Damp: + 210 °C/18 bar. Overopphetet damp: + 230 °C/18 bar. Klikk for mer info [pdf]

SUPERVAST er tilgjengelig fra 19 till 25 mm.

SUPERVAST er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Heavy Duty dampslange for transport av damp eller overopphetet damp i alle industrier.

SUPERVAST: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf [pdf]




Sist oppdatert 2010-06-25 |  Skriv ut siden Skriv ut siden |  Send siden Send siden   Facebook   Twitter
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message