Rengjøring i næringsmiddel miljøer

KLENET, BIOCLEAN, BIOVAST og BERGALAV er indistrigummi slange fra Trelleborg som brukes til rengjøring i nærinsmiddel miljø (nedvasking av gulv, varmt vanns vasking, høytrykks vasking, vask med damp).





KLENET. NBR. Opp till 95 °C. WP 10 bar. Klikk for mer info [pdf]

KLENET er tilgjengelig fra 13 till 25 mm.

KLENET er en industrigummi slange fra Trelleborg.

For rengjøring innen næringsmiddelsindustrien, f. eks meierier, slakterier, fiskeindustrien, konserveringsfabrikker o.l.

KLENET: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




BIOCLEAN. NBR. Opp till 100 °C. WP 60 bar. Klikk for mer info [pdf]

BIOCLEAN er tilgjengelig fra 7.9 till 15.9 mm.

BIOCLEAN er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Høytrykksspyleslange, spesielt for næringsmiddelindustrien som slakterier, meierier o.l.

Kan også bruke for flytende transport av de fleste næringsmidler.

BIOCLEAN: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




BIOVAST. NBR. Opp till 165 °C (damp). WP 6 bar (damp). Klikk for mer info [pdf]

BIOVAST er tilgjengelig fra 13 till 25 mm.

BIOVAST er en industrigummi slange fra Trelleborg.

For rengjøring og spyling innen næringsmiddelindustrien. Kan brukes for damp opp til + 165 °C, rengjøring med varmt vann og transport av varme flytende næringsmidler.

BIOVAST: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




BERGALAV. EPDM. Opp till 160 °C. WP 10 bar. Klikk for mer info [pdf]

BERGALAV er tilgjengelig fra 10 till 25 mm.

BERGALAV er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Vaskeslange for varmt vann og damp opptil 160 °C.

Også velegnet for transport av flytende næringsmidler som øl. vin, melk vann, soda osv.

BERGALAV: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




Sist oppdatert 2010-06-25 |  Skriv ut siden Skriv ut siden |  Send siden Send siden   Facebook   Twitter
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message