Transport av matvarer

CITERDIAL, LACTADIAL, ALIKLER, ALIKLER D, MILLESIME, TRELLVIN, TRELLVIN L, VINITRELL, ALCODIAL, VENDANGE og SUPERVRAC AL er indistrigummi slange fra Trelleborg som brukes til flytende næringsmidler (sug- og trykkslange, etc.).





CITERDIAL. NR. Opp till 80 °C. WP 6 bar. Maks vakuum 0.9 bar. Klikk for mer info [pdf]

CITERDIAL er tilgjengelig fra 25 till 150 mm.

CITERDIAL er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Slange utviklet spesielt for melk. Brukes for melk på tankbiler, fylle/tappeanlegg, meierier og i selve prosessen.

Slangen er også egnet for andre flytende næringsmidler, som vin, øl, cider, fruktjuice, drikkevann og alkohol opp til 96 %.

CITERDIAL: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




LACTADIAL. Næringsmiddelskvalitet NR. Opp till 80 °C. WP 6 bar. Maks vakuum 0.7 bar. Klikk for mer info [pdf]

LACTADIAL er tilgjengelig fra 51 till 76 mm.

LACTADIAL er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Utviklet som tankbilslange for melk. Samme bruksområde som Citerdial, men med PET spiral.

LACTADIAL: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




ALIKLER. NBR. Opp till 100 °C. WP 10 bar. Maks vakuum 0.9 bar. Klikk for mer info [pdf]

ALIKLER er tilgjengelig fra 25 till 150 mm.

ALIKLER er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Sug- og trykkslange for flytende næringsmidler, spesielt olje og fett men også for vin, øl, melk, cider, juice samt alkohol opp til 70 % konsentrasjon.

Brukes i anlegg til lastekaier, prosess- og tappe-anlegg samt på tankbiler.

Godt egnet som ekstra luftledning for tømming av pulverprodukter fra tankbiler (ikke kompressorledning) ved temperaturer opp til 120 °C.

ALIKLER: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




ALIKLER D. NBR. Opp till 100 °C. WP 15 bar. Maks vakuum 0.7 bar. Klikk for mer info [pdf]

ALIKLER D er tilgjengelig fra 32 till 100 mm.

ALIKLER D er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Slange for flytende næringsmidler som vin, øl, melk, matoljer, cider og alkohol opp til 96 %.

Spesielt mye brukt i bryggerier til øl og øl biler..

ALIKLER D: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




MILLESIME. NR. Opp till 100 °C. WP 10 bar. Maks vakuum 0.9 bar. Klikk for mer info [pdf]

MILLESIME er tilgjengelig fra 25 till 150 mm.

MILLESIME er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Designet for bruk ved pneumatisk transport på tankbiler ved temperaturer opp til 140 °C.

Også velegnet for flytende næringsmidler som melk, juice, vin, øl og alkohol opp til 96 %.

Av- og pålastning fra kai til tankbil ol.

MILLESIME: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




TRELLVIN. EPDM. Opp till 100 °C. WP 10 bar. Maks vakuum 0.7 bar. Klikk for mer info [pdf]

TRELLVIN er tilgjengelig fra 38 till 75 mm.

TRELLVIN er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Suge og trykkslange for vin, øl, og andre flytende næringsmidler som melk, cider, frukt juice, og alkohol opp til 96 %.

Spesielt designet for flytting mellom tank med vin og sprit fra tankbil til tank/båt.

TRELLVIN: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




TRELLVIN L. EPDM. Opp till 100 °C. WP 10 bar. Klikk for mer info [pdf]

TRELLVIN L er tilgjengelig fra 38 till 150 mm.

TRELLVIN L er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Suge og trykkslange for vin, øl, og andre flytende næringsmidler som melk, cider, frukt juice, og alkohol opp til 96 %.

Spesielt designet for flytting mellom tank med vin og sprit fra tankbil til tank/båt.

TRELLVIN L: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




VINITRELL. NR. Opp till 80 °C. WP 10 bar. Maks vakuum 0.9 bar. Klikk for mer info [pdf]

VINITRELL er tilgjengelig fra 38 till 75 mm.

VINITRELL er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Spesialdesignet for transport i vin prosess industrien.

Sug og trykk av alle næringsmidler untatt fett/olje baserte.

VINITRELL: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




ALCODIAL. UPE. Opp till 80 °C. WP 6 bar. Maks vakuum 0.9 bar. Klikk for mer info [pdf]

ALCODIAL er tilgjengelig fra 25 till 76 mm.

ALCODIAL er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Spesialslange for alkohol opp til 99 %.

Kan brukes på alle drikker: vin, øl, fruktjuice, melk etc.

Designet for utstyr til produksjons anlegg (destillerier, sprit- og likør produsenter etc.), lasting og lossing fra tankbil til tank/båt.

ALCODIAL: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




VENDANGE. NR. Opp till 80 °C. WP 6 bar. Klikk for mer info [pdf]

VENDANGE er tilgjengelig fra 100 till 150 mm.

VENDANGE er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Slangen er spesielt utviklet for transport av druer for vin industrien, men er også velegnet for andre næringsmidler og slitende materialer.

VENDANGE: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




SUPERVRAC AL. NR. Opp till 80 °C. WP 7 bar. Klikk for mer info [pdf]

SUPERVRAC AL er tilgjengelig fra 75 till 110 mm.

SUPERVRAC AL er en industrigummi slange fra Trelleborg.

Pneumatisk transport av slitende material for næringsmiddelsindustrien.

Transport fra tankbiler og jernbanetankvogner til lagerforvaring: næringsmiddel (sukker, mel, melkepulver, dyrefór etc.) og kjemikalier (kunstgjødsel, granulat, PVC, etc).

SUPERVRAC AL: Klikk for å laste ned detaljert datablad pdf




Sist oppdatert 2011-11-21 |  Skriv ut siden Skriv ut siden |  Send siden Send siden   Facebook   Twitter
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message