Instructies in verband met het vullen met vloeistof
Banden voor de landbouw zijn doorgaans voorzien van gecombineerde lucht/watervulventielen. Voor TT (=tube type = met binnenband) banden is het nummer van het ventiel TR218A (of ETRTO V4.01.1+V4.02.1) en TR618A voor TL (=tubeless of zonder binnenband) banden (of ETRTO V5.01.1+V4.02.1)
Instructies voor het vullen met vloeistof
- monteer de band op de normale manier, met een bandenspanning die vereist is voor de positionering van de hiel;
- rust de band uit met het verieste materiaal;
- pomp de band op tot de aanbevolen spanning;
- verplaats de tractor totdat het ventiel zich op het gewenste vulniveau bevindt (bovendste verticale punt voor 75%);
- steek een krik onder de as, in de buurt van het wiel en hef deze op totdat hij contact maakt met de as (de krik zal de tractor op zijn oorspronkelijke positie ondertstuenen, terwijl de band leegloopt);
- laat de band leeglopen; schroef de behuizing van het luchtventiel volledig los;
- sluit het vulventiel voor de vloeistof aan (dit is een speciaal ventiel dat is voorzien van een luchtafvoerpijp);
- spuit de vloeitof in de band met behulp van een gewone rubberslang die is bevestigd aan de ventielvoet, totdat de vloeistof uit de afvoerpijp stroomt;
- wanneer er geen vulventiel voor vloeistof aanwezig is, spuit de vloeistof dan in de band door een gewone rubberslang te bevestigen op de voet van het gewone ventiel; trek tijdens het vullen de slang af en toe van het ventiel af, zodat de lucht die in de band zit, kan ontsnappen.
- stop met vullen wanneer de vloeistof uit het ventielgat stroomt;
- monteer het luchtventiel opnieuw, en pomp de band op tot de gewenste spannig (zie punt 3).
Opmerking;
- gebruik uitsluitend een manometer die bestand is tegen antivriesvloeistof. Zorg ervoor dat het luchtventiel zich boven het vloeistofniveau bevindt voordat de luchtdruk wordt gemeten.
- zorg ervoor dat de persoon die de vulling zal uitvoeren een veiligheidsbril, overal en rubber- handschoenen en laarzen draagt.
Instructies voor het afvoeren van de vloeistof
- hef de band op met een krik en plaats het ventiel op het onderste verticale punt;
- schroef de ventielbehuizing los en laat de vloeistof leeglopen;
- sluit een afvoerventiel voor vloeistof aan, zodat alle vloeistof wordt afgevoerd; schroef vervolgens de bevestigingsring van de ventielvoet vast;
- wanneer er geen afvoerventiel voor vloeistof is, pomp de band dan op, demonteer het binnenventiel met behulp van een speciale dopsleutel, steek een kleine rubberafvoerslang met voldoende lengte erin en laat de restererende vloeistof uit de band lopen;
- trek de rubberslang eruit, monteer het binnenventiel opnieuw en schroef de bevestigingsring vast;
- pomp de banden op tot de aanbevolen spanning;