Voorloop (mechanische overbrengingsverhouding)
Om optimaal van de voordelen van de vierwielaandrijving te kunnen profiteren, en een ongelijke slijtage van de banden en de transmissie van de tractor te vermijden, is het van belang dat de voorwielen van de tractor sneller draaien dan de achterwielen, tenminste als het om verschillende afmetingen van wielen gaat.
Het woord VOORLOOP (A) omschrijft het relatieve procentuele verband tussen de afgelegde weg van de voorbanden en die van de achterbanden.
A moet doorgaans liggen tussen de +1% en de +5% (afgelegde weg van de voorwielen >afgelegde weg van de achterwielen), zodat de voorloop van het voertuig correct is tijdens het rijden.
Iedere waarde die hoger is dan deze verhouding, kan instabiliteitsproblemen bij het rijden veroorzaken (A <1, de achterwielen hebben de neiging overmatig tegen de tractor te "drukken" in vergelijking met de voorwielen) of een overmatige wrijving van de banden veroorzaken ( A > 5, de buitensporige mechanische belasting van alle transmissiedelen).
Deze twee gevallen veroorzaken besturings- en schakelproblemen, terwijl de banden te lijden hebben aan vroegtijdige en onregelmatige slijtage.
De berekening moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de tractor moet uitgerust zijn met een standaard voorasbelasting
- bandenspanning bij gebruik moet gelijk zijn aan 1.6 bar
- men moet beschikken over een terrein van ten minste 50 meter, zo vlak en effen mogelijk
Rc (VO) * RM - Rc (ACH)
A= ------------------------------------ * 100 = (+ 1% à + 5%)
Rc (ACH)
of
Rc (VO) = afrolomtrek om de vooras (VO)
Rc (ACH) = afrolomtrek om de achteras (ACH)
RM = mechanisch verand tussen de assen VO en ACH
De berekening dient alsvolgt gedaan te worden:
- schakel de vierwielaandrijving uit (de circulatie van de voor- en de achterwielen moet onafhankelijk zijn)
- markeer de zijflank van zowel de voor- als de achterband halverwege de voetafdruk
- markeer het afrolvlak in overeenstemming met het middelpunt van de voetafdruk
- verplaats de tractor in rechte lijn, zodanig dat de voor- en achterbanden exact 5 keer ronddraaiden
- markeer op de grond het punt op het einde van de 5de omwenteling, van voor- en achterbanden
- meet de afgelegde afstand respectievelijk bij de voorbanden (F) en de achterbanden (R)
- Berekening van Cr (voor) = F(m) / aantal omwentelingen = a/5
- Berekening van Cr (achter) = R(m) / aantal omwentelingen = p/5
De berekening dient alsvolgt gedaan te worden:
- schakel de vierwielaandrijving in
- markeer de zijflank van zowel de voor- als de achterband halverwege de voetafdruk
- verplaats de tractor in rechte lijn voorwaarts, totdat het achterwiel exact 5 omwentellingen gemaakt heeft
- tel het aantal volledige omwentellingen van de voorband
- bereken de restfractie van de omwentelingen van het voorwiel als volgt; tel het aantal nokken tussen de gemarkeerde nok in het midden van de voetafdruk en het vorige referentiepunt. Deel dit aantal nokken door het totale aantal.
Berekening RM = (Omwentelingen van de voorband + restfractie) / aantal omwentelingen van de achterband.