Een diagonale band met gordel
Een diagonale band met gordel is een combinatie van radiale en diagonale structuren.
Een robuurste en duurzame karkaslaag evenals een gordel die geplaatst is onder het loopvlak en voorzien van robuuste flanken, en een groter en vlakker contactvlak.
Enkele kenmerken zijn :
- goede algemene eigenschappen;
- robuuste flanken en karkaslaag waardoor deze een lage bandenspanning kan ondersteunen;
- een goede zijdelingse en verticale stabiliteit die de gevolgen van schokken en stoten dempt.
Trelleborg biedt een compleet wiel met velg aan, die is aangepast aan de band en de machine.