Trelleborg présente de nouvelles dimensions au SIMA 2011

Trelleborg Wheel Systems présentera une partie du haut de sa gamme de pneumatiques et roues complètes au hall 6, stand B022 du salon SIMA, qui se tiendra à Paris du 20 au 24 février 2011. Seront exposés le nouveau pneumatique 710/70R42 TM900 High Power conçu pour les tracteurs de dernière génération, le 900/60R32 TM2000, pour machines de récolte et la dimension 710/50R26.5 Twin Radial. Le nouveau système de jumelage de Trelleborg, dénommé Twinning, sera également exposé.


Sima 2011

Le nouveau 710/70R42 TM900 High Power a été conçu par Trelleborg dans le but d'améliorer la performance des tracteurs de forte puissance de toute dernière génération, quelles que soient les applications. Le pavé extra-large apporte une performance sur route exceptionnelle, une excellente résistance à l'usure sur des tracteurs extrêmement robustes et puissants. De plus, conçu avec des techniques de design 3D très avancées, la bande de roulement garantit une excellente traction dans les champs et un tassement minimal du sol, tout au long du cycle de vie du produit.

Fruit de l'expertise avancée de Trelleborg dans les applications agricoles, le TM2000 est la solution de pointe pour les engins de récolte et les moissonneuses-batteuses. Grâce à son épaulement et sa bande de roulement uniques, le TM2000 offre une résistance à l'usure inégalée ainsi qu'une forte résistance au choc et à la perforation. Il offre également une stabilité latérale optimale et une grande capacité de charge, quelles que soient les conditions de travail.

La nouvelle dimension 710/50R26.5 Twin Radial possède des caractéristiques de portance supérieures sur les remorques et épandeurs à lisier, pour un meilleur respect du terrain et un meilleur confort du conducteur (diminution des gênes sonores). En outre, la longue durée de vie des pneumatiques contribue significativement à la réduction de tous les coûts d'exploitation de l'exploitant.

La gamme des jantes Trelleborg comporte des solutions haut-de-gamme pour les secteurs forestier, agricole et industriel et pour les applications de terrassement, avec des diamètres allant de 75 à 1.168mm / de trois à 46 pouces. Le système Twinning est un système de montage pour roues jumelées qui se fixe sur le moyeu et est fourni avec des largeurs standardisées.  Sa conception innovante permet un montage simple, même sur le terrain avec des roues non alignées. Le système permet de convertir des roues d'origine en roues jumelées. Il est disponible en modèle standard et modèle renforcé, en fonction de la puissance du moteur.

Le thème du stand «Désolé, nous ne fabriquons que des pneumatiques pour l'agriculture», met en avant l'expertise de Trelleborg, qui développe des solutions haut-de-gamme et performantes pour les véhicules agricoles. Ce thème sera illustré sur le stand par un véhicule doté de quatre pneumatiques TM900 High Power, les plus gros proposés par l'entreprise.

Le SIMA 2011 ouvrira ses portes du 20 au 24 février, au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte, à Paris. Le SIMA est l'un des salons agricoles  internationaux les plus importants, qui réunit tous les acteurs du secteur : machinisme agricole, élevage et énergies renouvelables

Laatst bijgewerkt 2011-08-04 |  Deze pagina afdrukken Deze pagina afdrukken |  E-mail deze pagina E-mail deze pagina   Facebook   Twitter
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message