Trelleborg introduceert de nieuwe TM1000 High Power-band met zijn THK velg
Trelleborg introduceert de nieuwe TM1000 High Power-band met zijn THK velg en komt hiermee tegemoet aan de behoeften van landbouw professionals tijdens Agribex 2011
Trelleborg Wheel Systems presenteert haar beste banden van hoogwaardige kwaliteit en complete wiel-oplossingen in hal 3, stand 3105 tijdens de
Agribex beurs in
Brussel, België, van 6 tot 11 december 2011.
Het thema van de stand, "Vliegend de toekomst in", vertegenwoordigt het doel en de waarden van het Trelleborg initiatief voor de toekomst van landbouw. Dit vormt de introductie voor een volledige wiel-oplossing, vervaardigd om efficiëntie en productiviteit voor landbouwers en ondernemers te verhogen en is berekend op de steeds zwaarder wordende lasten en draai-omstandigheden van de nieuwste generatie motoren en transmissies met volledig respect voor het milieu. Het thema zal worden geïllustreerd door een echt vliegtuig dat wordt uitgerust met TM1000 High Power landbouwbanden en over de stand zal vliegen.
Tijdens de beurs zullen innovaties worden getoond zoals de nieuwe 2,3 meter hoge superband IF 750/75R46 TM1000 High Power met zijn 46 inch velg, de nieuwe IF 650/65R34 TM1000 High Power-band, het THK-concept landbouwvelg, de TMBlueTM in maat 650/65R38 en de 750/60R30.5 twin radiaalband met nieuw profielontwerp.
De ambitie van de TM1000 High Power en de nieuwe Trelleborg THK velg is om de standaard binnen de landbouwindustrie te herdefiniëren. Het complete wiel wordt momenteel uitvoerig binnen in de fabriek en buiten in het veld getest zodat het kan voldoen aan ambitieuze prestatiedoelen onder de zwaarste omstandigheden, zowel in het veld als op de weg.
Tijdens activiteiten op het veld geeft de band een tractiecapaciteit die vijf tot acht procent hoger is in vergelijking met andere concurrerende fabrikanten van hoogwaardige banden, en een loopvlak heeft dat 5% breder is. Bij lage bandenspanning wordt dat nog versterkt door de Trelleborg BlueTire™ technologie. Op de weg wordt verwacht dat een uitermate hoge rolweerstand het brandstofverbruik en emissies zal verlagen met vier tot zes procent in vergelijking met het gemiddelde van de markt zodat de gebruikers tot 1.300 euro per jaar kunnen besparen.
Gedurende 2012 zal het TM1000 High Power assortiment worden uitgebreid met de introductie van zes nieuwe maten tussen 30 en 42 inch die passen op de nieuwste tractoren met hoog vermogen.
De THK, die speciaal gefabriceerd is voor tractoren met hoog vermogen, heeft een nieuw geavanceerd kartelontwerp, waardoor de band maximaal kan presteren omdat hij minder zal slippen op de velg bij hoge snelheid en draai-omstandigheden. Daarnaast is er gebruik gemaakt van een nieuw soort verf dat de frictie-eigenschappen van de velg maximaliseert wanneer de band gemonteerd is.
De nieuwe maat 750/60R30.5 band heeft superieure flotatiekenmerken bij aanhangwagens en mesttanks om de bodemstructuur verder te respecteren en het comfort voor chauffeurs te verbeteren door het verminderen van lawaai. Bovendien draagt de lange levensduur van de band beduidend bij aan het verlagen van de totale bedrijfskosten voor de gebruiker.
Agribex, de internationale beurs voor akkerbouw, veeteelt, tuin en groene zones, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een uniek evenement waar landbouwers, loonwerkers, vertegenwoordigers van de toeleverende industrie, overheden, onderzoekers en groot publiek elkaar ontmoeten. www.agribex.be