TM900 High Power : une nouvelle bande de roulement pour plus de performances

Trelleborg Wheel Systems dote la dimension 710/70R42 TM900 High Power d'une bande de roulement au profil innovant. La forme des crampons a été revue avec un volume supérieur de 15% par rapport à la version précédente.


 
"Notre nouveau 710/70R42 TM900 High Power est la combinaison parfaite entre d'incomparables performances dans les champs et un exceptionnel comportement sur route. Ceci est le principal atout des pneus agricoles extra larges de dernière génération" explique Emiliana Vesco, Chef de Produits de la division Agricole de Trelleborg. "Ce nouveau design optimise les performances au champ en garantissant une augmentation de la traction au labour, de 9% par rapport à la version précédente. Il  procure aussi des résultats incomparables sur route en augmentant de 25% la résistance à l'usure et en améliorant de 5% la tenue de route et le confort.

Les pneus TM900 High Power sont spéciallement développés pour équiper les tracteurs et engins agricoles de forte puissance. Ils garantissent performance à grandes vitesses, assurent une capacité de traction supérieure et répondent au besoin d'augmenter considérablement les charges, tout en limitant le tassement du sol pour de meilleurs rendements.


TM900 HP nouveau crampon


 
Laatst bijgewerkt 2011-08-04 |  Deze pagina afdrukken Deze pagina afdrukken |  E-mail deze pagina E-mail deze pagina   Facebook   Twitter
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message