Nieuwe maten in TM900HP
Nieuwe maten TM900HP : 710/75R42 en 600/70R34
De TM900 High Power is nu ook beschikbaar in twee nieuwe maten, deze werden ontworpen in samenwerking met het R&D team van Fendt, en zijn speciaal gemaakt voor tractoren met meer dan 350 PK. De kwaliteit van deze banden en hun geavnceerde technologie worden herkend door de grote fabrikanten van trekkers. Op Agritechnica waren dan ook de Fendt 938 Vario, de Massey Ferguson 8480, de Deutz Fahr Agrotron 265 en de McComick ZX280 uitgerust met deze nieuwe banden.
Eigenschappen als : een groot trekvermogen, een uitstekend zelfreinigend vermogen, het beste comfort, lage rolweerstand en een laag brandstofverbruik maken van de TM900 High Power de meest geavanceerde extra brede radiaalbandn voor de landbouw.
Dankzij zijn vooruitstrevende design en innovatieve kenmerken biedt de TM900 High Power uitstekende trekkracht in het veld, waardoor de slip vermindert op elk type grond. De technische ploegtesten tonen dat Trelleborg banden - onder indentieke omstandigheden en met identieke maten - minder slippen, wat resulteert in een kortere werktijd per hectare ten opzichte van de concurrentie. De resultaten betreffende de productiviteit stijgen met aanzienlijke economische voordelen voor de landbouwprofessionelen.
Technische gegevens :
Afmeting Laadvermogen Diameter (mm) Breedte (mm) Afrolomtrek (mm)
600/70R34 160D(157E) 1.705 591 5.110
710/75R42 160D(157E) 2.130 710 6.400