Trelleborg Wheel Systems is een wereldwijde leverancier van banden en volledige wielen voor landbouw- en bosbouwmachines, vorkheftrucks en ander rollend materieel. Het bedrijf legt zich toe op sterk gespecialiseerde oplossingen, om een toegevoegde waarde te creëren voor onze klanten. Trelleborg heeft een jaaromzet (2008) van bij benadering €387 miljoen en stelt 2.395 werknemers te werk in zes fabrieken wereldwijd.
In tegenstelling tot andere bandenproducenten, produceert Trelleborg geen gewone banden. Het bedrijf heeft zich echter toegelegd op het vervaardigen van hoogkwalitatieve landbouwoplossingen met hoge prestaties. Daardoor biedt Trelleborg een breed assortiment aan banden en wielen voor het landbouwbedrijf en andere gespecialiseerde toepassingen. Het streven naar specialisatie wordt verder versterkt door de aanhoudende investeringen van het bedrijf in Onderzoek & Ontwikkeling en industriële automatisering.
www.trelleborg.com/wheelsystems
Merkverandering van Pirelli Agricultural Tyres naar Trelleborg: Update
In 1999 sloot Trelleborg een akkoord af met Pirelli Agricultural Tyres dat leidde tot een joint venture die het pad moest effenen voor de overgang en het beheer van het merk Pirelli Agricultural Tyres wiens licentie eind 2010 verviel.
Met de bedoeling om in het eigen merk te investeren, lanceerde Trelleborg in 2006 het project van de verandering van de merknaam. Trelleborg’s belangrijkste doelstelling was het overdragen van de waarden en de technologische erfenis van Pirelli Agricultural Tyres naar het eigen merk.
Op dit moment is de merkverandering in zijn derde en laatste fase. Wat betreft de producten is de merkverandering van de radiale bandenlijn nu afgerond. Op het vlak van reclame en promotie ligt de focus op bedrijfscommunicatie, dit wat betreft het volledige assortiment landbouwbanden. Dankzij de meer dan 80 verschillende types profielen en 600+ maten voor elke toepassing in het assortiment is Trelleborg een specialist die tegemoet komt aan alle noden van het moderne landbouwbedrijf.
Door het succesvolle veranderingsproject van Pirelli en de hoogwaardige kwaliteit van haar producten en diensten is Trelleborg uitgegroeid tot een vaste waarde. Het merk is toonaangevend en is een synoniem voor gespecialiseerde landbouwbanden.
Trelleborg groep
Trelleborg Wheel Systems is een business area van Trelleborg AB.
Trelleborg is een wereldwijde industriële groep die leidende posities inneemt dankzij de stevige voorsprong op gebied van geavanceerde polymeertechnologie en gedegen kennis van haar toepassingen. Trelleborg ontwikkelt oplossingen met hoge prestaties voor het afdichten, dempen en het bieden van bescherming in veeleisende industriële omgevingen. De Trelleborg Group tekende in 2008 een jaaromzet op van ongeveer SEK 31 biljoen en een personeelsbestand van om en bij de 20.000 werknemers verspreid over 44 landen. De groep bestaat uit vier business areas: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions en Trelleborg Wheel Systems. Het aandeel van Trelleborg staat sinds 1964 genoteerd op de effectenbeurs van Stockholm en wordt verhandeld binnen beurzen van de OMX Nordic list, Large Cap.
www.trelleborg.com.