T462

T462

Landbouwband met tractie profiel.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T462_200x281

De banden voor licht gebruik werden ontworpen voor landbouw, industrie, turf, sneeuw en hoge snelheids toepassingen. Ze zijn geschikt voor velgen tot diameter 16".

In dit  segment, beschikt Trelleborg  over een zeer uitgebreid gamma, één van de grootste van de wereld.

Samen met het uitgebreide aanbod aan velgen, kan Trelleborg complete wielen en oplossingen leveren, van hoge kwaliteit en perfect design.

Downloads

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Spanningstabel

5.0-10 
4PRA6

130

530

1568

4.00x10

3.5x10

120,0

Implement