T459

T459

Aanbevolen voor graafmachines, wielladers en machines voor stedelijke en industriële activiteiten. 

Trelleborg-Agro-Industrial-Tire-T459_200x281

Goede grip en remvermogen op een harde ondergrond.
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
Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Radius bij statische lading Index radius snelheid Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Spanningstabel

420/70B24 
148A8

418

1198

3660

570

560

13.00"

320,0

0

Tubeless

+

480/70 B 28 
157A8

479

1383

4160

640

650

W15L

320,0

0

Tubeless

+

520/70 B 34 
171A8

516

1600

4810

750

750

W16L

400,0

0

Tubeless

+

620/60 B 34 
175A8

625

1608

4860

750

755

DW20B

400,0