T690

T690

High Speed band met hoge schouders.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T690_200x281

De banden voor licht gebruik werden ontworpen voor landbouw, industrie, turf, sneeuw en hoge snelheids toepassingen. Ze zijn geschikt voor velgen tot diameter 16".

In dit  segment, beschikt Trelleborg  over een zeer uitgebreid gamma, één van de grootste van de wereld.

Samen met het uitgebreide aanbod aan velgen, kan Trelleborg complete wielen en oplossingen leveren, van hoge kwaliteit en perfect design.

Downloads

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Radius bij statische lading Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Spanningstabel

4.40-10 
62J

118

476

1414

220

3.50-10

3,5

I

Tubetype

+

Web Applicaties

Middelen

Video

Nieuw Product

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*