T522

T522

Industrie, landbouw en groene omgeving banden met glad profiel.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T522_200x281

De banden voor licht gebruik werden ontworpen voor landbouw, industrie, turf, sneeuw en hoge snelheids toepassingen. Ze zijn geschikt voor velgen tot diameter 16".

In dit  segment, beschikt Trelleborg  over een zeer uitgebreid gamma, één van de grootste van de wereld.

Samen met het uitgebreide aanbod aan velgen, kan Trelleborg complete wielen en oplossingen leveren, van hoge kwaliteit en perfect design.

Downloads

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Afrolomtrek aandrijfwiel Radius bij statische lading Static Loaded Radius Drive Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Binnenband Spanningstabel

5.00-8 
6

130

450

1337

3.00-8

3,6

I

Tubetype

5.00-8

+

4.00-8 
6

110

430

1265

2.50A-8

3.00

4,3

I

Tubetype

4.00-8

+

6.00-9 
10prA6 (94A6)

164

564

1675

4.00E-9

4.50-9

5,0

I

Tubetype

6.00-9TR15

+

3.00-4 
6PRA6

86

262

778

2.10x4

500,0

Implement

Tubetype

3.00-4

+

6.00-9 
6PRA6

174

560

1665

1696

250

260

4.50-9

4.00E-9

3,0

Implement

Tubetype

6.00-9

+

200/60-14,5 
10PRA6

228

624

1866

1885

282

288

6.75

8.00

5,0

Implement

Tubetype

195/85-14

+

Web Applicaties

Middelen

Video

Nieuw Product

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*