Trelleborg M² Press-On

Monarch Press-On (Premium)

Monarch Press-Onbanden zijn ontworpen voor maximaal comfort, slijtvastheid en energierendement, ze beschermen uw investering. Ons innovatieve proces houdt het rubber permanent op de velg, voor een langere levensduur.

Monarch Press-On-banden zijn beschikbaar in twee profielen:

Mono-Cushion® is het hart van de M2 Press-On-reeks. Het kroonprofiel biedt een zachter rijcomfort en betere stuurwielcontrole zonder in te boeten op stabiliteit of kracht.

• Zacht rijcomfort
• Grote tractie
• Vlotte stuurwielcontrole

Het vlakke profiel biedt een groter contactvlak van de band met de ondergrond, wat zorgt voor een betere lastverdeling en verhoogde stabiliteit. Het grotere contactvlak biedt in de meeste toepassingen betere tractie voor het starten en stoppen.

• Contactvlak 13% groter dan standaard contactvlak
• Koeler rijden, voor een langere levensduur
• Meer comfort voor de operator

Beschikbare rubbersamenstellingen:

Dual Service: een premium rubbersamenstelling die zich zowel op heftrucks met verbrandingsmotor als op elektrische heftrucks bewezen heeft.

Long Distance Non-Marking: een krachtige, niet-markerende rubbersamenstelling voor toepassingen waarbij bescherming van de vloer belangrijk is.

Lion: deze band, met 25% meer laadvermogen, is ontworpen voor zwaardere lasten en biedt meer stabiliteit,  hij verbetert de prestatie van stuurwielen.

Speciale rubbersamenstellingen: dankzij onze expertise kunnen we een brede reeks rubbersamenstellingen aanbieden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Downloads

Trelleborg M² POS & Monogrip Brochure

Built to Serve - Built to Last  

Download (pdf)

Technische data

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*