T423 Twin Implement

Twin Implement T423

Een complete reeks van lagedrukbanden, geschikt voor landbouwmachines in zware en moeilijke toepassingen.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T423_200X2816

Het unieke diagonale ontwerp maximaliseert het contactoppervlak, ter verbetering van de flotatie en de trekkracht. 

De afgeronde schouders zorgen voor een lagere bodemverdichting.

Downloads

Twin Implement

Versatility at first sight  
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
Set Link Text

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (ashx)

Technical Data

Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Afrolomtrek aandrijfwiel Radius bij statische lading Index radius snelheid Static Loaded Radius Drive Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Vervanging Spanningstabel

620/50B22.5 
160D

625

1170

3555

535

555

AG20.00"

400,0

0

Tubeless

+

710/40B22.5 
161D

720

1165

3554

535

535

AG24.00"

400,0

0

Tubeless

+

850/45B30.5 
176D

830

1530

4635

690

725

AG28.00"

360,0

0

Tubeless

+

400/45-15.5 
116A8 (104A8)

385

730

360

AG13.00

1.6 bar

0

Tubeless

+

600/50-22.5 
156A8 (144A8)

600

1170

3460

3500

520

550

540

AG20.00x22.5

200,0

0

Tubeless

+

710/50-30.5 
175A8 (163A8)

730

1500

4425

4455

660

700

690

AG24.00x30.5"

240,0

0

Tubeless

700/50-30.5

+

710/45-26.5 
169A8 (157A8)

710

1350

3970

4020

590

615

610

AG24.00x26.5"

240,0

0

Tubeless

700/50-26,5

+

800/40-26.5 
172A8 (159A8)

800

1350

3970

4010

600

615

620

AG28.00x26.5"

240,0