T411

T411

Gecombineerd profiel voor groene zones en landbouw.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T411_200x281

De banden voor licht gebruik werden ontworpen voor landbouw, industrie, turf, sneeuw en hoge snelheids toepassingen. Ze zijn geschikt voor velgen tot diameter 16".

In dit  segment, beschikt Trelleborg  over een zeer uitgebreid gamma, één van de grootste van de wereld.

Samen met het uitgebreide aanbod aan velgen, kan Trelleborg complete wielen en oplossingen leveren, van hoge kwaliteit en perfect design.

Downloads

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Afrolomtrek aandrijfwiel Radius bij statische lading Index radius snelheid Static Loaded Radius Drive Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Spanningstabel

26x12.00-12 
4

318

646

1919

10.50l-12

9.50JA-12

1,4

I

Tubeless

+

29x12.50-15 
4

308

743

2207

10

1,3

I

Tubetype

+

29x13.50-15 
4

334

731

2171

325

350

10

1,2

I

Tubetype

+

26x12.00-12 
8PR

319

646

1901

1942

282

295

10.50JA-12

9.50JA-12

2,7

Implement