Implement Standard T306

Implement Standard T306

Metrische implement band voor aanhangwagens, verspreiders, balenpersen, ploegen, boren.

Trelleborg-Trailer-Tires-Implement-Standard-T306_200X281

De implement banden hebben een metrische maataanduiding, zijn tubeless en hebben een belastings/snelheids index, met een hoger laadvermogen en hogere snelheid (40 - 50 km/u), ten opzichte van vorige banden, als gevolg.

Deze lijn is ontworpen voor aanhangwagens en andere landbouwwerktuigen zoals mestverspreiders, balenpersen, ploegen, boren enz. Het loopvlak met afgeronde schouders zorgt voor zacht contact met de bodem met minimale schade bij het draaien en lage rolweerstand tijdens wegtransport.

Beschikbaar in een groot aantal afmetingen, geschikt voor alle normale toepassingen

Downloads

Implement Standard

Diversity at first sight  
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
Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Afrolomtrek aandrijfwiel Radius bij statische lading Index radius snelheid Static Loaded Radius Drive Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Spanningstabel

520/50-17 
159A8 (147A8)

516

952

2820

2855

404

450

421

16.00"

360,0

0