Implement Standard AW309

Implement Standard AW309

Metrische implement band voor aanhangwagens, verspreiders, balenpersen, ploegen, boren

Trelleborg-Trailer-Tires-AW309-200X281

De implement banden hebben een metrische maataanduiding, zijn tubeless en hebben een belastings/snelheids index, met een hoger laadvermogen en hogere snelheid (40 - 50 km/u), ten opzichte van vorige banden, als gevolg.

Deze lijn is ontworpen voor aanhangwagens en andere landbouwwerktuigen zoals mestverspreiders, balenpersen, ploegen, boren enz. Het loopvlak met afgeronde schouders zorgt voor zacht contact met de bodem met minimale schade bij het draaien en lage rolweerstand tijdens wegtransport.
Beschikbaar in een groot aantal afmetingen, geschikt voor alle normale toepassingen

Downloads

Implement Standard

Diversity at first sight  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Banden en complete wielen.  

Download (pdf)

Pressure Table

Gegevens Belasting Bandenspanningen  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg Apps. N°1 voor uw productiviteit  

Download (pdf)

Technische data

Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Afrolomtrek aandrijfwiel Radius bij statische lading Index radius snelheid Static Loaded Radius Drive Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Binnenband Spanningstabel

340/55-16 
140A8 (128A8)

342

766

2295

2305

330

370

355

11

4,0

I-2

Tubeless

13.0/55-16

+

500/50-17 
149A8 (137A8)

495

945

2766

408

16.00

280,0

0

Tubeless

+

Web Applicaties

Middelen

Video

Nieuw Product

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

 
*
*
*
*
*
*
Om deze informatie te verzenden moet de verklaring over de privacy en de wettelijke disclaimer geaccepteerd zijn. Ik ga akkoord met de verklaring over de privacy en de wettelijke disclaimer. *