T528

T528

Band speciaal ontworpen voor sneeuwruimers.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T528_200x281

De banden voor licht gebruik werden ontworpen voor landbouw, industrie, turf, sneeuw en hoge snelheids toepassingen. Ze zijn geschikt voor velgen tot diameter 16".

In dit  segment, beschikt Trelleborg  over een zeer uitgebreid gamma, één van de grootste van de wereld.

Samen met het uitgebreide aanbod aan velgen, kan Trelleborg complete wielen en oplossingen leveren, van hoge kwaliteit en perfect design.

Downloads

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Banden en complete wielen.  

Download (pdf)

Pressure Table

Gegevens Belasting Bandenspanningen  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg Apps. N°1 voor uw productiviteit  

Download (pdf)

Technische data

Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Radius bij statische lading Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Spanningstabel

645x160-14 
120A4

160

645

1953

300

4JA-14

7,0

I

+

610x145-13 
112A4

150

609

1856

293

4.00

7,5

I

+

560x140-12 
100A4

143

556

1705

265

3.00B-12

8,0

I

+

Web Applicaties

Middelen

Video

Nieuw Product

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

 
*
*
*
*
*
*
Om deze informatie te verzenden moet de verklaring over de privacy en de wettelijke disclaimer geaccepteerd zijn. Ik ga akkoord met de verklaring over de privacy en de wettelijke disclaimer. *