High Grip

High Grip

Band voor groene zones met goede grip.

Trelleborg-Light-Service-Tires-HIGHGRIP_200x281

De banden voor licht gebruik werden ontworpen voor landbouw, industrie, turf, sneeuw en hoge snelheids toepassingen. Ze zijn geschikt voor velgen tot diameter 16".

In dit  segment, beschikt Trelleborg  over een zeer uitgebreid gamma, één van de grootste van de wereld.

Samen met het uitgebreide aanbod aan velgen, kan Trelleborg complete wielen en oplossingen leveren, van hoge kwaliteit en perfect design.

Downloads

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Afrolomtrek aandrijfwiel Radius bij statische lading Index radius snelheid Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Spanningstabel

170/60-8 
47A8 (35A8)

171

407

1195

1205

175

190

5.375x8

1,2

0

Tubeless

+

200/65-8 
59A8 (47A8)

205

455

1360

1370

215

5.375-8

6.50-8

1,2