Gardener

Gardener

Band voor hobby machines voor groene zones.

Trelleborg-Light-Service-Tires-GARDENER_200x281

De banden voor licht gebruik werden ontworpen voor landbouw, industrie, turf, sneeuw en hoge snelheids toepassingen. Ze zijn geschikt voor velgen tot diameter 16".

In dit  segment, beschikt Trelleborg  over een zeer uitgebreid gamma, één van de grootste van de wereld.

Samen met het uitgebreide aanbod aan velgen, kan Trelleborg complete wielen en oplossingen leveren, van hoge kwaliteit en perfect design.

Downloads

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Radius bij statische lading Index radius snelheid Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Spanningstabel

13x5.00-6 
2prA6 (38)

120

325

143

150

3.50

1,4

UV-3B

Tubeless

+

18x8.50-8 
2prA6 (58)

214

455

1350

199

210

7.00

0,7

UV-3B

Tubeless

+

20x10.00-8 
2prA6 (71)

255

500

1463

216

240

7.00

0,7

UV-3B