TM800 Sugar Cane

TM800 Sugar Cane

Met de uitstekende prestaties in het veld en op de weg,  werd de TM800 ontwikkeld voor krachtige trekkers.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM800_200x281

TM800, één van de meest succesvolle producten uit ons gamma landbouwbanden, kan dankzij de D codering snelheden tot 65 km/u aan op de weg, bij een nominale bandenspanning van 1.6 bar.
De TM800 zorgt met zijn extra breed loopvlak voor maximale prestaties in het veld en op de weg en kan zware lasten dragen bij zeer lage bandenspanning.

De uitstekende wegprestaties op gebied van stabiliteit, handling, comfort en een lange levensduur maken de TM800 tot de beste keuze.

Het breder loopvlak garandeert lagere bodemverdichting, om de productiviteit en de gewasopbrengst te verhogen.
De voetafdruk van de TM800 is groter, zowel bij 1.6 bar en bij 0.6 bar ten opzichte banden van de premium concurrenten.

Downloads

TM800

Kwaliteit op het eerste gezicht  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Banden en complete wielen.  

Download (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

Dual mounting system snstallation instructions  

Download (pdf)

Pressure Table

Gegevens Belasting Bandenspanningen  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg Apps. N°1 voor uw productiviteit  

Download (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Download (pdf)

Technical Data

Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Radius bij statische lading Index radius snelheid Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Spanningstabel

710/70R38 
166D

716

1959

5765

884

925

DW23B

1,6

R1-W