TD300

TD300

De TD300 is geschikt voor alle soorten terrein, vanwege de sterkte van het karkas en de hoge weerstand van het loopvlak, die ook een hoge stabiliteit bieden tijdens het ploegen, waardoor aan  hogere snelheid kan gewerkt worden.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TD300_200x281
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
Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Radius bij statische lading Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Binnenband Spanningstabel

7.50-16 
8PR103A6

206

796

2446

375

5.50F

5K, 5.00F, 6.00F, 6LB

370,0

Tractor Front

Tubetype

8.25-16 V3-02-08 TR76

+

7.50-18 
8PR106A6

207

854

2625

403

5.50Fx18

5.00Fx18, 6.00Fx18

370,0

Tractor Front

Tubetype

7.50-18 TR15

+

7.50-18 
10PR113A6

207

854

2594

399

5.50Fx18

5.00Fx18, 6.00Fx18

475,0

Tractor Front

Tubetype

7.50-18 TR15

+

9.00-16 
8PR111A6

254

850

2628

400

6.00Fx16

6LBx16, W7, W8

310,0

Tractor Front

Tubetype

9.00-16 TR15

+

Web Applicaties

Middelen

Video

Nieuw Product

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*