TM900 High Power

TM900 High Power

Reeks speciaal ontworpen voor montage op krachtige trekkers met behoefte aan hoog draagvermogen, welke in staat is om de hoge koppel over te brengen naar de grond.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM900HP_200x281

Door de maatvoering en de geoptimaliseerde radiale structuur, is hij in staat de hoge koppel van de grootste landbouwvoertuigen over te dragen aan de grond, met  goede trekkracht op allerlei ondergronden als gevolg. De TM900 High Power verzekert uitstekende wegprestaties op gebied van comfort en veiligheid.

Ploegtesten tonen aan dat Trelleborg banden, onder gelijkaardige omstandigheden en met gelijkaardige afmetingen, beter presteren dan de concurrenten, op gebied van slippen en arbeidstijd per hectare.

Downloads

TM900 High Power

Power at first sight  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Banden en complete wielen.  

Download (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

Dual mounting system snstallation instructions  

Download (pdf)

Pressure Table

Gegevens Belasting Bandenspanningen  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg Apps. N°1 voor uw productiviteit  

Download (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Download (pdf)

Technical Data

Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Radius bij statische lading Index radius snelheid Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Spanningstabel

600/70R28 
157D (154E)

604

1551

4720

699

725

DW18L

DW20B

2,4

R1W

Tubeless

+

600/70R30 
158D (155E)

605

1608

4820

722

750

DW18L

DW20B;

2,4

R1W

Tubeless

+

600/70R34 
160D (157E)

600

1685

5105

755

800

DW18L

DW20B; W18L

2,4

R1W

Tubeless

+

650/60R34 
159D (156E)

645

1650

4965

750

775

DW20B

DW18L

2,4

R1W

Tubeless

+

650/75R38 
169D (166E)

676

1940

5840

855

925

DW23B

2,4

R1W

Tubeless

+

650/85R38 
173D (170E)

709

2070

6245

910

975

DW23B

2,4

R1W

Tubeless

+

710/55R34 
164D (161E)

712

1633

4970

752

775

DW23B

2,8 bar

R1-W

Tubeless

+

710/60R30 
162D (159E)

710

1590

4800

720

750

DW23B

2,4

R1W

Tubeless

+

710/60R34 
164D (161E)

715

1700

5125

775

825

DW23B

2,4

R1W

Tubeless

+

710/70R42 
173D (170E)

716

2061

6190

910

975

DW23B

DW25B

2,4

R1W

Tubeless

+

710/70R42 
179A8

725

2070

6280

915

975

DW23B

DW25B

3,2

R1W

Tubeless

+

710/75R42 
175D (172E)

720

2140

6415

945

1025

DW23B

2,4

R1W

Tubeless

+

800/70R38 
178D (175E)

810

2065

6205

910

975

DW25B

DW27B

2,4

R1W

Tubeless

+

900/60R38 
178D (175E)

905

2040

6180

915

975

DW28B

DW27B; DW30B

2,4

R1W

Tubeless

+

900/60R42 
180D (177E)

905

2140

6425

960

1025

DW28B

DW27B; DW30B

2,4

R1W