TM1000 High Power

TM1000 High Power

Ontworpen volgens de Trelleborg Blue Tire Technologie, is de nieuwe TM1000 High Power de perfecte oplossing voor duurzame landbouw.


Trelleborg-Agricultural-Tires-TM1000HighPower-200x281

Constante en vlotte koppeloverdracht in het veld, onovertroffen trekkracht in de voor, lage rolweerstand en een zeer lange levensduur op de weg, zorgen er samen voor dat de TM1000 High Power de meest efficiënte oplossing is voor extra krachtige trekkers.

Het nieuwe karkas, zorgt voor extra gewasopbrengst dankzij de extra brede voetafdruk en lage bodemverdichting.

Ontworpen volgens de Trelleborg Blue Tire Technologie, is de nieuwe TM1000 High Power de perfecte oplossing voor duurzame landbouw

Downloads

TM1000 High Power Brochure

The solution for sustainable farming  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Banden en complete wielen.  

Download (pdf)

DUO 500 Dual Mounting System

Dual mounting system snstallation instructions  

Download (pdf)

Pressure Table

Gegevens Belasting Bandenspanningen  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg Apps. N°1 voor uw productiviteit  

Download (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Download (pdf)

Technical Data

Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Radius bij statische lading Index radius snelheid Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Spanningstabel

IF600/70R30 
159D

605

1610

4750

695

750

DW21B

DW20B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF650/60R34 
159D

645

1660

4955

725

775

DW23B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF650/65R38 
163D

645

1840

5470

815

875

DW23B

1,6

R-1W

Tubeless

+

IF650/65R38 
169D

660

1840

5510

830

875

DW23B

2,4

R-1W

Tubeless

+

IF710/60R34 
164D

710

1715

5105

740

825

DW25B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF710/60R38 
172D

720

1840

5515

825

875

DW25B

2,4

R-1W

Tubeless

+

IF710/75R42 
176D

730

2160

6410

940

1025

DW25B

DW23B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF710/70R42 
179D

735

2060

6190

920

975

DW25B

2,4

R1W

Tubeless

+

IF750/75R46 
186D

750

2305

6915

1030

1125

DW25B

2,4

R-1W

Tubeless

+

IF900/60R42 
180D

880

2155

6425

945

1025

DW30B

DW28B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF900/65R46 
190D

890

2310

6930

1030

1125

DW30B

2,4

R-1W