T421 Twin Implement

T421 Twin Implement

Een complete reeks van lagedrukbanden, geschikt voor landbouwmachines in zware en moeilijke toepassingen.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T421_200X281


Het unieke diagonale ontwerp maximaliseert het contactoppervlak, ter verbetering van de flotatie en de trekkracht. 

De afgeronde schouders zorgen voor een lagere bodemverdichting.

Downloads

Twin Implement

Versatility at first sight  
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
Technical Data

Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Afrolomtrek aandrijfwiel Radius bij statische lading Index radius snelheid Static Loaded Radius Drive Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Spanningstabel

280/60-15.5 
115A8 (103A8)

260

730

2142

2163

325

335

AG8.00"

240,0

0

Tubeless

+

280/60-15.5 
125A8 (113A8)

272

736

2194

331

AG8.00"

360,0

0

Tubeless

+

420/55-17 
133A8 (121A8)

415

898

2667

2685

397

404

13.00-17

2,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
166A8 (154A8)

600

1350

3970

4000

595

625

619

AG20.00x26.5

240,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
173A8 (161A8)

610

1350

AG20.00

3,2

I-3

Tubeless

+

600/60-30.5 
171A8 (159A8)

620

1500

4420

4450

655

700

680

AG20.00

240,0

0