T452 Implement Standard

Implement Standard T452

Metrische implement band voor aanhangwagens, verspreiders, balenpersen, ploegen, boren

Trelleborg-Trailer-Tires-T452_200X281

De implement banden hebben een metrische maataanduiding, zijn tubeless en hebben een belastings/snelheids index, met een hoger laadvermogen en hogere snelheid (40 - 50 km/u), ten opzichte van vorige banden, als gevolg.

Deze lijn is ontworpen voor aanhangwagens en andere landbouwwerktuigen zoals mestverspreiders, balenpersen, ploegen, boren enz. Het loopvlak met afgeronde schouders zorgt voor zacht contact met de bodem met minimale schade bij het draaien en lage rolweerstand tijdens wegtransport.

Beschikbaar in een groot aantal afmetingen, geschikt voor alle normale toepassingen


Downloads

Implement Standard

Diversity at first sight  
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
Technical Data

Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Afrolomtrek aandrijfwiel Radius bij statische lading Index radius snelheid Static Loaded Radius Drive Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Spanningstabel

300/80-15.3 
123A8 (111A8)

305

900

2685

2691

390

403

9.00-15.3

2,0

0

Tubeless

+

300/80-15.3 
141A8 (129A8)

300

890

2601

383

405

9.00-15.3

4,0

0

Tubeless

+

420/55-17 
143A8 (131A8)

416

897

2606

382

13.00-17

2,8

0