T414 Twin Tractor

T414 Twin Tractor

De Twin trekkerbandnen leveren een verhoogde output van trekkers en andere trekkende machines.  Op deze manier worden de PK's van de trekker efficiënter gebruikt.

Trelleborg-Agricultural-Tires-T414_200x281


De T414 is een trekker profiel met diepe doeltreffende nokken in drie verschillende hoeken voor maximale trekkracht &  uitstekende zelfreiniging.
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
Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Radius bij statische lading Index radius snelheid Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Binnenband Vervanging Spanningstabel

710/55-34 
155A8 (152B)

710

1670

4950

765

775

DW24B

DW23B

160,0

0

Tubeless

+

710/65-38 
162A8 (158B)

710

1860

5626

870

885

DW24B

160,0

0

Tubeless

1221400

+

850/50-38 
163A8 (160B)

850

1860

5580

850

855

DW28B

160,0

0

Tubeless

+

850/55-42 
161A8 (157B)

850

1990

5880

900

925

DW28B

120,0

0

Tubeless

1222200

+

750/65-38 
171A8 (168B)

750

1960

5880

895

910

DW24A

240,0

0

Tubeless

+

850/60-38 
175A8 (172B)

850

1980

5880

910

930

DW28B

240,0

0

Tubeless

+

900/60-32 
176A8 (173B)

900

1890

5640

860

880

DW27Bx32

240,0

0

Tubeless

+

400/60-26.5 
116A8 (113B)

400

1160

3480

542

545

AG13.00"

120,0

0

Tubeless

400/60-26.5/400/65-26.5

+

400/55-17.5 
125A8 (122B)

400

880

2640

408

415

AG11.75"

240,0

0

Tubeless

350/60-17.5/ 400/55-17.5

+

600/55-26.5 
148A8 (145B)

600

1350

4050

620

625

AG20.00"

240,0

0

Tubeless

+

600/55-30.5 
150A8 (147B)

600

1435

4330

670

675

AG20.00"

240,0

0

Tubeless

+

600/60-30.5 
153A8 (150B)

600

1510

4485

700

700

AG20.00"

240,0

0

Tubeless

+

750/50-30.5 
159A8 (156B)

750

1500

4500

695

715

AG24.00"

2,4

0

Tubeless

+

600/60-30.5 
153A8 (160A2LT)

600

1495

4485

700

AG20.00

2,4

LS-2

Tubeless

600/60-30.5

+

Web Applicaties

Middelen

Video

Nieuw Product

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

 
*
*
*
*
*
*
*